tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- Klappdeckel mit Teppichschutzrahmen aus Polyamid nach DIN EN 50085-1 und 2-2
- Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich der im Klappdeckel angegebenen Belagstärke für Bodendosen, estrichbündiges-Kanalsystem und Aufboden-Kanalsystem
- Für Belagstärke 5 mm oder 12 mm
- Einbauhöhe: ab 50 mm
Material:
Polyamid
Lieferfarben:
RAL 7011, Eisengrau
RAL 9005, Tiefschwarz
Hinweis:
Andere Belagstärke und Befestigung auf Anfrage erhältlich
Kategorien
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten quadratisch
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen
- tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- Klappdeckel KDQ08 für ultraflache Einbautiefe
- Blinddeckel BDQ08 für ultraflache Einbautiefe
- Klappdeckel KDE04 für ultraflache Einbautiefe
- Blinddeckel BDE04 für ultraflache Einbautiefe
- Gerätebecher für Klappdeckel
- Adapterrahmen
- Einbausteckdosen
- Adapterrahmen Datentechnik
- Trägerplatten
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden, Zubehör
- tehalit.VE-EE Bodendose für Wohn- und Gewerbebau
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Messingkassette
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause Zubehör
- Bodeninstallationssysteme