Versor­gungs­ein­heit VR06

  • für folgende FLF Geräteträger: GTV10FLFQR06, GTV8FLFQR06, GTV6FLFQR06 oder GTVD200
  • Geräteträger stufenweise bis 18 mm absenkbar
  • inklusive Kabelsammelhalterung
  • Aussenabmessung: Ø 234 mm
  • Einbaumass: Ø 215 mm
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Kategorien