Abdeckstreifen
- Farbe: RAL 9010, Reinweiss
- zum Verschliessen von Geräteschlitzen
- im 9 mm Raster, vorgeprägt
Kategorien
-
Unterputzverteiler volta
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 90 mm
- Hohlwand-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm
- UP-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, Objektlieferform
- UP- und HW- Kleinverteiler volta, Hybridverteiler, Objektlieferform
- UP-Kleinverteiler volta Zubehör
- Versteifungsschablonen
- FI-Steckklemmen
- L-Steckklemmen
- Steuerklemmen
- Hutschiene, abgesenkt
- Verbindungswinkel
- Montageplatten für volta UPV und HWV
- Schlösser, ungleiche Schliessungen
- Ersatzschlüssel
- volta Erhöhungsrahmen
- Beschriftungsbögen
- Geräteabdeckungen
- volta Schematasche A4
- Kabelabfangschiene volta für UPV/HWV
- Reinigungsmittel
- Abdeckstreifen
- Lochbleche/Montageplatten
- Lochblech/ Montageplatte segmentiert
- Montagehalter für Multimediageräte
- volta Putzschutz
- UP-Kleinverteiler volta Ersatzteile
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel