Gigabit Netzwerk Switch
- Spannungsversorgung: 24 VDC (mit TGF110 oder TGA200)
- 5 x RJ45 Ports (4 x Front + 1 x Unterseite)
- für 8 RJ45 Ports können 2 TN520 verbunden werden (TGA200 benutzen)
- RJ45 abgeschirmt
- Datenrate: 10/100/1000 Mbit/s
- Integrierte LED-Anzeige (Spannungsversorgung und LAN)
Funktionen:
- Autosensing
- Autonegotiation: Die Datenrate wird automatisch für den jeweiligen Port erkannt und umgeschaltet
- Automatische Umschaltung der Betriebsart (Vollduplex mit fl ow control / Halbduplex) auf allen Ports
- Auto-Partitioning: Fehler an den Ports (intern wie extern) werden automatisch erkannt
- MDI/MDIx: gekreuzte oder ungekreuzte Patch-Kabel können an jedem Port beliebig verwendet werden.
Spezielle Uplinkports z.B. zur Kaskadierung entfallen
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
-
Feldverteiler Unterputz
- IP30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm
- UP-Feldverteiler Zubehör und Ersatzteile
- Mediafelder für Feldverteiler Unterputz
- Mediafeld leer für Feldverteiler Unterputz
- Netzwerk-Komponenten
- Patchmodule Kat. 5e UTP
- Patchmodule Kat. 6 STP
- Analog Telefon-Patch-Panels
- Gigabit Netzwerk Switch
- Spannungsversorgungen
- Patchkabel RJ45
- Montagehalter für Multimediageräte
- Innenausbau
- Zubehör und Ersatzteile
- Türen und Blendrahmen
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel