Analog Telefon-Patch-Panels
- 1 oder 2 Telefonleitungseingänge mit quickconnect -Anschluss oder RJ45
- Eingänge über quickconnect -Anschluss brückbar für 1 x 8 Ausgänge (nur TN1111)
- Ausgänge für Telefone, Fax oder Modem mit 1 oder 2 x 4 RJ45-Buchsen
- geeignet für Analog-Telefonanschluss
- Montage auf Hutschiene
- Betriebstemperatur: -5/+50 °C
- Schutzart: IP20
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
-
Feldverteiler Unterputz
- IP30, Schutzklasse II, Einbautiefe 110 mm
- UP-Feldverteiler Zubehör und Ersatzteile
- Mediafelder für Feldverteiler Unterputz
- Mediafeld leer für Feldverteiler Unterputz
- Netzwerk-Komponenten
- Patchmodule Kat. 5e UTP
- Patchmodule Kat. 6 STP
- Analog Telefon-Patch-Panels
- Gigabit Netzwerk Switch
- Spannungsversorgungen
- Patchkabel RJ45
- Montagehalter für Multimediageräte
- Innenausbau
- Zubehör und Ersatzteile
- Türen und Blendrahmen
- Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel