Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Okvir, 4-s, hor, gallery, 71mm, ant.alum • WXP4514 | Hager

Okvir, gallery, 4-struki horizontalni, 71 mm, antique aluminij WXP4514

Aluminijski (antique) okvir WXP4514 4-struki horizontalni, dimenzija 87,7 x 305 mm (razmak 71 mm). Može se kombinovati sa četiri nosača 2M (WXA450), mehanizmima 2M/1M i tipkama/maskama za 1 ili 2 modula. Osnova okvira je izrađena od Polikarbonata (PC), a prednja ploča od brušenog aluminija RAL7048, sa mat završnom obradom. Zaštita IP21.
EAN
3250617197717
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (54)
    • Kontrolni elemen­t/maska za preki­dače 28 dostupni proizvodi
    • ‌Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi
    • Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi
    • Izlaz za utič­nicu 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      4
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      7048
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Aluminij, Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Brušeno
    Dimen­zije
    • Visina
      87,70 mm
    • Širina
      305 mm
    • Dubina
      9,30 mm
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Downloadi

    Više dokumentacije