Okvir, gallery, 5 modula, 71 mm, prirodni aluminij WXP4305
Također dostupno u
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Centralna ploča/tipka za taster 22 dostupni proizvodi -
Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi -
Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Broj:1
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalAluminij, Polikarbonat (PC)
-
ObradaBrušeno, Neobrađeno
-
Visina87,70 mm
-
Širina163 mm
-
Dubina9,30 mm
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP4305
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXP4305
Okvir, 5M, gallery, 71mm, prirodni aluminij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB