Okvir, 5M, gallery, 71mm, svijetli inox WXP4205
EAN
3250617197304
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 1 dostupni proizvodi
-
Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi
-
Informacijski svjetlosni signal za prekidače 3 dostupni proizvodi
-
Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi
-
Kontrolni element/maska za prekidače 28 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 6 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9007
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC), Nehrđajući čelik
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula5
Dimenzije
-
Broj jedinica horizontalno1
-
Broj jedinica vertikalno1
-
Dubina9,30 mm
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP4205
-
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kBdc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije