Jezgro mrežne RJ45 utičnice, cat.6 STP, 2 modula, za gallery program prekidača. Za pretvaranje ovog jezgra u 1 modul potrebno je odlomiti dijelove sa strana. Za kompletan gallery proizvod pored jezgra potrebna je maska, nosač i okvir.
EAN
3250617192262
Pakovanje
5 Komadi
Mrežna utičnica RJ45, cat.6 STP, gallery, 2 modula WXF226
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (16)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 91 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Oprema
-
Broj izlaza1
-
Sa zglobnim poklopcemNe
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Materijali
-
BojaSiva
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaSTP
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
ZaštitaSa opcionalnim poklopcima za zaštitu od prašine
-
ZaštitaZaštićeni bus
-
Vrsta vezeSa IDC stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF226
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF226
Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-09
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20
PDF1,76 MB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Više dokumentacije