Rahmen 1fach mit Dichtung WG UP IP44, braun glänzend WWD1100BR
Auch erhältlich in
Produktfarbe - Braun
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar -
Zentralplatte für Lichtsignaleinsätze 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl der Einsätze1
Werkstoff
-
FarbeBraun
-
RAL NummerÄhnlich RAL 8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe12 mm
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWD1100BR
Rahmen 1fach mit Dichtung WG UP IP44, braun glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF346,38 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF366,89 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Rahmen 1fach mit Dichtung WG UP IP44, braun glänzend
Abdeckrahmen mit Dichtung für Unterputz-Einsätze und Zentralstücke.
Der Schutzgrad IP44 wird nur bei eingebautem Dichtungsflansch (Zubehör) erreicht.
Series: wg UP IP44
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 85 mm
Breite: 85 mm
Tiefe: 12 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWD1100BR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Abdeckrahmen mit Dichtung für Unterputz-Einsätze und Zentralstücke.
Der Schutzgrad IP44 wird nur bei eingebautem Dichtungsflansch (Zubehör) erreicht.
Series: wg UP IP44
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 85 mm
Breite: 85 mm
Tiefe: 12 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWD1100BR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!