Dichtungsflansch für WG Unterputz Apparate IP44 grau WWA1100
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Schalter oder Taster 6 Produkte verfügbar -
Wippe 28 Produkte verfügbar -
Zentralplatte für Lichtsignaleinsätze 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 17 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeNatur
-
Höhe68,80 mm
-
Breite68,80 mm
-
Tiefe19,30 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Zugehörige Systemewg UP IP44-Range
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWA1100
Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF371,34 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF300,36 kB
Ausschreibungstext
Dichtungsflansch für alle WG‑UP‑IP44‑Apparate. Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden.
Geeignet für die Unterputz‑Installation.
Farbe: Natur
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWA1100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...