Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen WG Up IP44, braun glänzend WWG1111BR
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeBraun
-
RAL NummerÄhnlich RAL 8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Abmessungen
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe54,20 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen40 mm
-
Einbautiefe30,70 mm
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Konnektivität
-
AnschlussartSteckanschluss
-
Mit KrallenbefestigungJa
-
MontageartSchraubbefestigung, Krallenbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp USBSCHUKO
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitOhne
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
Kapazität
-
Anzahl Module1
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Kennzeichnung
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige Systemewg UP IP44-Range
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWG1111BR
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen WG Up IP44, braun glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF352,10 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Rahmen WG Up IP44, braun glänzend
Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Rahmen, mit Steckklemmen und erhöhtem Berührungsschutz.
Nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und zugelassen.
Ausführung mit einteiligem Erdungsbügel für eine sichere und dauerhaft stabile Kontaktierung.
Geeignet zur Unterputz-Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Braun
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 54,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
Einbautiefe: 30,70 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Ohne
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWG1111BR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel und Rahmen, mit Steckklemmen und erhöhtem Berührungsschutz.
Nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und zugelassen.
Ausführung mit einteiligem Erdungsbügel für eine sichere und dauerhaft stabile Kontaktierung.
Geeignet zur Unterputz-Montage.
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom IN: 16 A
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Frequenz: 50 - 60 Hz
Farbe: Braun
Halogenfrei: Nein
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 54,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 40 mm
Einbautiefe: 30,70 mm
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 1,0 - 2,5 mm²
Montage auf: Unterputz
Anschlussart: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Ohne
Deckelausführung: Selbstschließender Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWG1111BR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!