Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, weiß glänzend WWF1054WP
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Art der LampenfassungE10
-
FarbeWeiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 1013
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausschnitt Durchmesser27,2 mm
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige Systemewg UP IP44-Range
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWF1054WP
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, weiß glänzend
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF371,33 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 zur Schraubbefestigung.
Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Einsätzen als Drucktaster‑ und Lichtsignal‑E10‑Einheit, in Unterputz‑Rahmen, mit Tasterknöpfen für Drucktaster/Lichtsignal E10 sowie in Hauben für Drucktaster/Lichtsignal E10 und E10‑Lampen.
Hinweis: Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWF1054WP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...