Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A WDE5101
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (57)Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 836 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Glühlampenlast2 - 2 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Art der LampeLED
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe30,40 mm
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
Verwendbar als TasterJa
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE5101
Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Ausschreibungstext
Unterputz‑Einsatz als Drucktaster‑ und Lichtsignal‑E10‑Einheit, Schließer. Das Gerät ist im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Geeignet zur Montage in Unterputz‑Rahmen, mit Zentralstücken E10, mit Tasterknöpfen für Drucktaster/Lichtsignal E10 sowie in Hauben für Drucktaster/Lichtsignal E10 und E10‑Lampen
Nennspannung: 230 V
Oberfläche: Unbehandelt
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE5101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...