Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, braun glänzend WWF1054BR
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Anschluss
-
Art der LampenfassungE10
Werkstoff
-
FarbeBraun
-
RAL NummerÄhnlich RAL 8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Ausschnitt Durchmesser27,2 mm
Texte
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige Systemewg UP IP44-Range
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWF1054BR
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, braun glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF371,33 kB
Mehr Downloads