Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, polarweiß glänzend WWF1054PW
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
WDE5101
Drucktaster und Lichtsignal E10, Schießer, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Anschluss
-
Art der LampenfassungE10
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Ausschnitt Durchmesser27,2 mm
Texte
-
MontageartZentralstück für Steckbefestigung
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Zugehörige Systemewg UP IP44-Range
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWF1054PW
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, polarweiß glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF371,33 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 WG UP IP44, polarweiß glänzend
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 zur Schraubbefestigung.
Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Einsätzen als Drucktaster‑ und Lichtsignal‑E10‑Einheit, in Unterputz‑Rahmen, mit Tasterknöpfen für Drucktaster/Lichtsignal E10 sowie in Hauben für Drucktaster/Lichtsignal E10 und E10‑Lampen.
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWF1054PW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 zur Schraubbefestigung.
Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Einsätzen als Drucktaster‑ und Lichtsignal‑E10‑Einheit, in Unterputz‑Rahmen, mit Tasterknöpfen für Drucktaster/Lichtsignal E10 sowie in Hauben für Drucktaster/Lichtsignal E10 und E10‑Lampen.
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Ausschnitt Durchmesser: 27,2 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WWF1054PW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!