Wippe anschraubbar WG UP IP44, braun glänzend WWW1007BR
Produkt konfigurieren
Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (11)Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten1
Werkstoff
-
FarbeBraun
-
RAL NummerÄhnlich RAL 8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe63,70 mm
-
Breite64,30 mm
-
Tiefe15 mm
Kapazität
-
Anzahl Module0
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypOhne
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsflansch
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungSteuerelement
-
Mit AufdruckNein
Konfiguration
-
Mit fühlbarem SymbolNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WWW1007BR
Wippe anschraubbar WG UP IP44, braun glänzend
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-27
PDF355,98 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF378,18 kB
Mehr Downloads