The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WWS7100PW
    EAN
    3250610094754
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Zentralstück für Steckdose WG UP IP44, polarweiß glänzend WWS7100PW

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Steckdose WG UP IP44, polarweiß glänzend

    WWS7100PW

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      80 mm
    • Tiefe
      22 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Einbau­tiefe
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Ohne
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Vorbe­stückt mit
      Ohne
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Selbstschlie­ßender Klapp­de­ckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungs­flansch
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      wg UP IP44-Range

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WWS7100PW
    PDF
    RoHS Report WWS7100PW
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WWS7100PW | Hager Deutschland

      Produktbild WWS7100PW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WWS7100PW | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WWS7100PW

      Zentralstück für Steckdose WG UP IP44, polarweiß glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      371,33 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE4466 - Aufputz Schlüsselschalter 2-polig für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4466
      Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
    • 2
      WDE35003 - Serienschalter 2fach, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
      WDE35003
      Serienschalter 2fach, Wipp-Einsatz Unterputz, 1 A, 24V
    • 3
      WAN7060TA - Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, titan met, lackiert
      WAN7060TA
      Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, titan met, lackiert
    • 4
      WAN7060BG - Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      WAN7060BG
      Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
    • 5
      WAN7060WM - Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, lichtweiß matt
      WAN7060WM
      Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, lichtweiß matt
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf