Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE VH60NK
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar -
QuickConnect-Klemme 17 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl Reihen5
-
Höhe880 mm
-
Breite330 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Montage aufHohlwand
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
WerkstoffKunststoff
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VH60NK
Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE
PDF -
Montageanleitung
6LE000173D volta hollow wall Quick Connect
Montageanleitung International 2021-08-04
PDF4,62 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,14 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,32 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Ausschreibungstext
Kunststoffmauerkasten für Hohlwandeinbau mit unverlierbaren Hohlwandkrallen, integrierten Kabelabfangschienen, ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie einer integrierten Wasserwaage zur einfachen und sicheren Montage. Die Mauerkästen sind vorbereitet für die Aufnahme eines hager Traggerüstes bzw. Hutschienen mit einem Abstand von 125mm und zur Komplettierung mit den angebotenen Ausbaupaketen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe.
Montage auf: Hohlwand
Anzahl der Schienen: 5
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Module: 60
Höhe: 880 mm
Breite: 330 mm
Tiefe: 94,50 mm
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VH60NK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...