Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür VA36WWH
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 4 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 1 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 2 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 5 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K40 W
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module36
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene72
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe515 mm
-
Breite305 mm
-
Tiefe96,50 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest750 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VA36WWH
Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, APV (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)
Montageanleitung International 2016-04-19
PDF3,13 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,24 MBRange : Volta. Surface mounted switchboard IP30 without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,58 MBRange Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,22 MBRange Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 empty surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,21 MB -
Konformitätserklärung
CE Declaration Volta Multimedia
Konformitätserklärung International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach OVE EN 61439-1/-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach OVE 1815 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Kunststofftür geschlitzt für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links.
Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach EN 50310 sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.
Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar.
Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 1
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 36
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 72
Höhe: 515 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 96,50 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff Montageplatte: Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA36WWH
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...