The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • vector Klein­ver­teiler Energie IP65
    • VZ462
    EAN
    3250616664623
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • vector Klein­ver­teiler Energie IP65
    • Klemmen für Mini-,Klein­ver­teiler
    • Mehr sehen

    Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R VZ462

    Preis
    € 34,44
    / Stück *
    € 34,44
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R

    VZ462

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      46 mm
    • Breite
      270 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ462
    PDF
    RoHS Report VZ462
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ462 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ462

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ462 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ462

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

      QuickConnect PE/N-Klemme

      PDF
      608,90 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR060B - Querverbinder 6mm², 2-fach, Schraubtechnik
      KR060B
      Querverbinder 6mm², 2-fach, Schraubtechnik
      Preis
      € 2,01
      / Stück *
      € 2,01
      / Stück *
    • 2
      KR025SB - Querverbinder 2,5mm², 2-fach, Stecktechnik
      KR025SB
      Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, Stecktechnik
      Preis
      € 1,56
      / Stück *
      € 1,56
      / Stück *
    • 3
      KR040SB10 - Querverbinder 4mm², 10-fach, Stecktechnik
      KR040SB10
      Querverbinder 4mm², 10-fach, Stecktechnik
      Preis
      € 5,14
      / Stück *
      € 5,14
      / Stück *
    • 4
      KR040SB - Querverbinder 4mm², 2-fach, Stecktechnik
      KR040SB
      Querverbinder 4mm², 2-fach, Stecktechnik
      Preis
      € 1,56
      / Stück *
      € 1,56
      / Stück *
    • 5
      KR100B10 - Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
      KR100B10
      Querverbinder 10mm², 10-fach, Schraubtechnik
      Preis
      € 8,26
      / Stück *
      € 8,26
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf