Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30 VA36W
EAN
3250611004356
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
90,22 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Passend zu SchrankartAufputz
Abmessungen
-
Höhe495 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe22 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
OberflächeUnbehandelt
Architektur
-
Position SchranktürLinks
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss
Ausstattung
-
Anzahl Reihen3
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VA36W
Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30
Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Kunststoff. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.
Höhe: 495 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 22 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Anzahl Reihen: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA36W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Kunststoff. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.
Höhe: 495 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 22 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Anzahl Reihen: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schließungstyp: Schnappverschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA36W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!