The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Multi­me­dia-/Hy­brid­ver­teiler
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • VZ00EA
    EAN
    3250616668409
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • Mehr sehen

    Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung VZ00EA

    Preis
    € 11,97
    / Stück *
    € 11,97
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung

    VZ00EA

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage, Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      19 mm
    • Breite
      40 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Weiß

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ00EA
    PDF
    RoHS Report VZ00EA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ00EA | Hager Deutschland

      Produktbild VZ00EA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ00EA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ00EA

      Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ530N - Leitungseinführungschieber Volta UPV/HWV
      VZ530N
      Leitungseinführungschieber Volta UPV/HWV
      Preis
      € 8,10
      / Stück *
      € 8,10
      / Stück *
    • 2
      VZ405N - Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig
      VZ405N
      Hohlwandset, Klein-/Feldverteiler, Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig
      Preis
      € 45,29
      / Stück *
      € 45,29
      / Stück *
    • 3
      VA36W - Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30
      VA36W
      Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30
      Preis
      € 99,27
      / Stück *
      € 99,27
      / Stück *
    • 4
      VZ103WV - Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016
      VZ103WV
      Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016
      Preis
      € 147,87
      / Stück *
      € 147,87
      / Stück *
    • 5
      VA36WWH - Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
      VA36WWH
      Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
      Preis
      € 324,54
      / Stück *
      € 324,54
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Euroadapter, universal, Einsatz für Schutzkontaktabdeckung

    Drei Schutzkontaktabdeckungen für Schutzkontaktsteckdose 3-fach.

    Höhe: 19 mm
    Breite: 40 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Weiß

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ00EA
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf