Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² G4713
EAN
4012740849586
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
6,66 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe15 mm
-
Breite34,60 mm
-
Länge76 mm
Architektur
-
Polanzahl3
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
OberflächeVerzinnt
Sicherheit
-
SchließungstypIm Steckverbinder integriert
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MBTechnische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Katalog
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Produktzertifikat
Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A
Produktzertifikat International 2020-04-06
PDF105,55 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.
Höhe: 15 mm
Breite: 34,60 mm
Länge: 76 mm
Oberfläche: Verzinnt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4713
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.
Höhe: 15 mm
Breite: 34,60 mm
Länge: 76 mm
Oberfläche: Verzinnt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4713
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.