Feldverteiler AP,univers,3x26PLE+4xMontageplatte,QuickSet,QuickConnect FWQ62M5
EAN
3250610134610
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
958,16 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 5 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe für Geräteaufbau 1 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte für Verteilergehäuse 4 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Schließsystem 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230-400 V
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen2
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
Kapazität
-
Anzahl Module52
Funktionen
-
Mit LeitungseinführungJa
Abmessungen
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe161 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite550 mm
-
Einbautiefe160 mm
-
Breite in Teilungseinheiten26
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Konnektivität
-
MontageartAufputz
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeWeiß
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP31
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads