Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 8 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота450 mm
-
Ширина250 mm
-
Глибина125 mm
-
Кількість одиниць72
Обладнання
-
Кількість рядів щита3
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
Колір виробуЧистий білий
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість сходинок висотою 75 мм на одну розподільну панель6
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу UD31A1
Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x250мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung
Installation manual International 2009-12-17
PDF3,18 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Більше документації