The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Розподільні шафи до 1600 А
  • Блоки univers N та аксесуари
  • UE31D6
  • Розподіл електроенергії

Блок Univers для шин мідних 30х5/10мм; 450x250мм UE31D6

EAN
3250616151024
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Блок Univers для шин мідних 30х5/10мм; 450x250мм

UE31D6

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    450 mm
  • Ширина
    250 mm
  • Глибина
    125 mm
  • Ширина/товщина шини
    30 - 30 mm
  • Висота шини
    10 mm
  • Дистанційні шини
    50 mm
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
Електричний струм
  • Номінальний струм
    630 A
Матеріали
  • Код RAL
    9010

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UE31D6
PDF
Hager RoHS report UE31D6
PDF

Завантаження

  • Зображення UE31D6 | Hager

    Зображення продукту UE31D6

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу UE31D6 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу UE31D6

    Блок Univers для шин мідних 30х5/10мм; 450x250мм

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20 | Hager

    Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20 | Hager

    Декларація про відповідність en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    UD13A1 - Блок Univers, 1 шина TS35 1х12мод., для модульних апаратів,  150x750мм
    UD13A1
    Блок Univers, 1 шина TS35 1х12мод., для модульних апаратів, 150x750мм
  • 2
    UD31B3 - Блок Univers, 2 шини TS35 3х10мод., для модульних апаратів,  450x250мм
    UD31B3
    Блок Univers, 2 шини TS35 3х10мод., для модульних апаратів, 450x250мм
  • 3
    UD32A1 - Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x500мм
    UD32A1
    Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x500мм
  • 4
    UD12B3 - Блок Univers, 1 шина TS35 1х24мод., для модульних апаратів,  150x500мм
    UD12B3
    Блок Univers, 1 шина TS35 1х24мод., для модульних апаратів, 150x500мм
  • 5
    U961N - Плита під лічильник 300х250
    U961N
    Плита під лічильник 300х250

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна