Блок Univers, 1 шина TS35 для клемних колодок, 150x250 UD11A1
EAN
3250616140899
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 9 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота150 mm
-
Ширина250 mm
-
Глибина125 mm
Обладнання
-
Кількість рядів щита1
Матеріали
-
Код RAL9010
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу UD11A1
Блок Univers, 1 шина TS35 для клемних колодок, 150x250
PDF -
Installation manual
Montageanleitung
Installation manual International 2014-06-04
PDF2,40 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Більше документації