The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Розподільні блоки
    • KJ02CN
    EAN
    3250613803728
    Упаковка
    4 штук
    • Розподільні блоки

    Блок розгалужуючий 160А KJ02CN

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок розгалужуючий 160А

    KJ02CN

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 11 доступні продукти

    Згадується в

    • UD11A1

      Блок Univers, 1 шина TS35 для клемних колодок, 150x250

      0,00 EUR  / *
    • UD12A1

      Блок Univers, 1 шина TS35 для клемних колодок, 150x500мм

      0,00 EUR  / *
    • UD13A1

      Блок Univers, 1 шина TS35 1х12мод., для модульних апаратів, 150x750мм

      0,00 EUR  / *
    • UD21A1

      Блок Univers, 2 шини TS35 для клемних колодок, 300x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD22A1

      Блок Univers, 2 шини TS35 для клемних колодок, 300x500мм

      0,00 EUR  / *
    • UD23A1

      Блок Univers, 2 шини TS35 для клемних колодок, 300x750мм

      0,00 EUR  / *
    • UD31A1

      Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD32A1

      Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x500мм

      0,00 EUR  / *
    • UD33A1

      Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x750мм

      0,00 EUR  / *
    • UD41A1

      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x250мм

      0,00 EUR  / *
    • UD42A1

      Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x500мм

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      160 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    Розміри
    • Висота
      91 mm
    • Ширина
      36 mm
    • Глибина
      51 mm
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Тільки для внутрішнього використання
    • Кількість півмодулів 17,5 мм
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02CN
    PDF
    RoHS report KJ02CN
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KJ02CN | Hager

      Зображення продукту KJ02CN

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KJ02CN | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KJ02CN

      Блок розгалужуючий 160А

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KJ100A - Блок розгалужуючий In=100A, 4п, ширина 71мм
      KJ100A
      Блок розгалужуючий In=100A, 4п, ширина 71мм
    • 2
      KJ125B - Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм
      KJ125B
      Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм
    • 3
      KJ160A - Блок розгалужуючий In=160A, 4п, ширина 162мм
      KJ160A
      Блок розгалужуючий In=160A, 4п, ширина 162мм
    • 4
      KJ02D - Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2
      KJ02D
      Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2
    • 5
      KJ02DN - Блок розгалужуючий 125А
      KJ02DN
      Блок розгалужуючий 125А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна