Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 8 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота300 mm
-
Ширина750 mm
-
Глибина125 mm
-
Кількість одиниць160
Обладнання
-
Кількість рядів щита2
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
Колір виробуЧистий білий
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість сходинок висотою 75 мм на одну розподільну панель4
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу UD23A1
Блок Univers, 2 шини TS35 для клемних колодок, 300x750мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung
Installation manual International 2014-06-04
PDF2,40 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Більше документації