Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 5,5мод. KJ02E
EAN
3250613802868
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 14 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Розміри
-
Висота74,50 mm
-
Ширина98 mm
-
Глибина45 mm
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм11
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації