Блок розгалужуючий 125А, ввод 1х35мм2 + 1х16мм2, вихід 6х16 мм2 KJ02D
EAN
3250613800123
Упаковка
4 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 13 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Розміри
-
Висота95 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина50 mm
Ємність
-
Кільксть модулів1,50
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм3
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації