Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 8 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота600 mm
-
Ширина500 mm
-
Глибина125 mm
-
Кількість одиниць208
Обладнання
-
Кількість рядів щита4
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
Колір виробуЧистий білий
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість сходинок висотою 75 мм на одну розподільну панель8
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу UD42A1
Блок Univers, 4 шини TS35 для клемних колодок, 600x500мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung
Installation manual International 2009-12-17
PDF3,18 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Більше документації