Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95мм2, вихід 2х25х16 і 4х10мм2, KJ02A
EAN
3250613800239
Упаковка
4 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі, клемні колодки 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 13 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Розміри
-
Висота95 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина50 mm
Ємність
-
Кільксть модулів2,50
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм5
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу KJ02A
Блок розгалужуючий 250А, ввод 1х95мм2, вихід 2х25х16 і 4х10мм2,
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Більше документації