The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Розподільні шафи до 1600 А
  • Блоки univers N та аксесуари
  • UZ32M3
  • Розподіл електроенергії

Плита монтажна для монтажа на шини UN, (на 2 секції) 450x500 UZ32M3

EAN
3250616366312
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Плита монтажна для монтажа на шини UN, (на 2 секції) 450x500

UZ32M3

  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ32M3
PDF
Hager RoHS report UZ32M3
PDF

Завантаження

  • Зображення UZ32M3 | Hager

    Зображення продукту UZ32M3

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу UZ32M3 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу UZ32M3

    Плита монтажна для монтажа на шини UN, (на 2 секції) 450x500

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    UT90F - З'єднувач Т-бразний для шин, Univers
    UT90F
    З'єднувач Т-бразний для шин, Univers
  • 2
    UD32A1 - Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x500мм
    UD32A1
    Блок Univers, 3 шини TS35 для клемних колодок, 450x500мм
  • 3
    UD12B3 - Блок Univers, 1 шина TS35 1х24мод., для модульних апаратів,  150x500мм
    UD12B3
    Блок Univers, 1 шина TS35 1х24мод., для модульних апаратів, 150x500мм
  • 4
    UD13A1 - Блок Univers, 1 шина TS35 1х12мод., для модульних апаратів,  150x750мм
    UD13A1
    Блок Univers, 1 шина TS35 1х12мод., для модульних апаратів, 150x750мм
  • 5
    UD01F1 - Блок Univers пустий, комплект 2 шт, 75x250мм
    UD01F1
    Блок Univers пустий, комплект 2 шт, 75x250мм

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна