Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок живлення для шинної системи 4 доступні продукти -
Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології 1 доступні продукти -
Інтерфейс для шинної системи 1 доступні продукти -
Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи 4 доступні продукти -
Термінал підключення/відгалуження для шинної системи 1 доступні продукти -
З’єднувач ліній/областей шини 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Система шинKNX
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
-
Кількість кіл електричного струму на вході4
-
Необхідна зовнішня напруга сигналуНі
-
Радіочастотний двостороннійНі
-
З батареєюНі
-
З керуванням HVACНі
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Керування світлодіодамиНі
-
МатеріалПластик
-
ColourСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Робоча температура-5 - +45 °C
-
Довжина кабелю0,25 m
-
Вхідна напруга3,3-3,3 V
-
Робоча напруга шини21-32 V
-
Тип напруги живленняПостійний струм
-
Системна напруга30 В DC через шину
-
Довжина43 mm
-
Висота28,5 mm
-
Глибина15,4 mm
-
Режим встановленняДля внутрішнього монтажу та монтажу в пусті стіни
-
Тип з'єднанняЗ попередньо змонтованим кабелем
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TYBS704A
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації en-GB 2025-04-01
PDF814,36 kB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15
PDF3,05 MB -
Інструкція
Інструкція en-GB 2021-11-10
PDF2,67 MB -
База даних продуктів KNX
База даних продуктів KNX International 2024-05-06
KNXPROD1,16 MB -
Посібник із застосування
Посібник із застосування en-GB 2024-06-27
PDF1,57 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-03-28
PDF360,90 kB
UKCA Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-03-28
PDF270,31 kB