Блок розгалужуючий In=80A, 4п, 5мод., вхід 1х16 вихід 8х10мм2 KJ01B
EAN
3250613800215
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розподільник в зборі для серійного вбудованого пристрою 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 10 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм80 A
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Розміри
-
Висота86 mm
-
Ширина88 mm
-
Глибина44 mm
Ємність
-
Кільксть модулів5
Тільки для внутрішнього використання
-
Кількість півмодулів 17,5 мм10
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу KJ01B
Блок розгалужуючий In=80A, 4п, 5мод., вхід 1х16 вихід 8х10мм2
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Більше документації