Integro Flow, 2'li beyaz çerçeve, Paslanmaz çelik, Lake 918262524
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Basmalı anahtar 19 mevcut ürünler -
Basma düğmesi 10 mevcut ürünler -
Jaluzi anahtarı/basma düğmesi 1 mevcut ürünler -
Modüler priz 14 mevcut ürünler -
Dimmer 3 mevcut ürünler -
Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı2
Malzemeler
-
ColourPaslanmaz çelik
-
RAL kodRAL'a benzer 9022
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemePaslanmaz çelik, Termoplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik59,50 mm
-
Genişlik119 mm
-
Derinlik9 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Daha fazla belge