açma/kapa anah. 2p baskı "0", 12 V, LED, Integro- Flow/beyaz, antrasit m 937622535
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu 6 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 21 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı5 A
-
Anma akımı IN5 A
Gerilim
-
Anma gerilimi12 V
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiPriz çıkışlı temel eleman
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular10 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Metinler
-
kurulum moduVidalı sabitleme için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
AydınlatmaAydınlatma ve izleme devresi için
-
ButonHayır
-
Künye"0" baskısı ile
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin