The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Integro
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Integro
    • 91820
    EAN
    4011334053125
    VPE
    200 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker Integro

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm,Integro modül, gri 91820

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm,Integro modül, gri

    91820

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      45 mm
    • Genişlik
      45 mm
    • Çap
      45 mm
    • Derinlik
      35,50 mm
    Bağlantı
    • Boru girişler­inin sayısı
      4
    Kablo
    • Kablo çapı
      12 mm
    Uyum­luluk
    • Birleştirile­bilir
      Hayır
    Malzemeler
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • Colour
      Gri
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 91820
    PDF
    RoHS report 91820
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 91820 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 91820

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Resim Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Uygunluk beyanı International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      9191502 - Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül,gri
      9191502
      Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri
    • 2
      945162505 - Integro Flow, kör kapak,antrasit Mat
      945162505
      Integro Flow, kör kapak, antrasit Mat
    • 3
      9191201 - Kontak koruma kutusu 2'li yatay, derin, Integro modül,gri
      9191201
      Kontak koruma kutusu 2'li yatay, derin, Integro modül, gri
    • 4
      91883 - Kontak koruma kutusu Ø 49mm,derin, Integro modül, gri
      91883
      Kontak koruma kutusu Ø 49mm, derin, Integro modül, gri
    • 5
      91933 - Kontak koruma kutusu 3'lü, Integro modül, gri
      91933
      Kontak koruma kutusu 3'lü, Integro modül, gri

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin