Integro Flow çerçeve, 3'lü Kahverengi Mat 918192511
Ayrıca şurada da mevcuttur:
Ürün rengi - Kahverengi
Gang sayısı
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Basmalı anahtar 19 mevcut ürünler -
Basma düğmesi 10 mevcut ürünler -
Jaluzi anahtarı/basma düğmesi 1 mevcut ürünler -
Modüler priz 14 mevcut ürünler -
Dimmer 3 mevcut ürünler -
Jaluzi kapağı 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı3
Malzemeler
-
ColourKahverengi
-
RAL kodRAL'a benzer 8017
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik59,50 mm
-
Genişlik178,50 mm
-
Derinlik9 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Daha fazla belge