The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • 936712545

936712545

EAN
4011334336266
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

936712545

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Hepsini gör (10)
Previous
Previous
9191501
9191501
Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri
Listeye ekle
Listeye ekle
9191502
9191502
Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri
Listeye ekle
Listeye ekle
91820
91820
Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri
Listeye ekle
Listeye ekle
91933
91933
Kontak koruma kutusu 3'lü, Integro modül, gri
Listeye ekle
Listeye ekle
91883
91883
Kontak koruma kutusu Ø 49mm, derin, Integro modül, gri
Listeye ekle
Listeye ekle
9182001
9182001
Kontak koruma kutusu Ø 45mm, düz, Integro modül, gri
Listeye ekle
Listeye ekle

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları akse­suar­ları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler

Zorunlu aksesuarlar

  • 9191501

    Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9191502

    Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 91820

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 91933

    Kontak koruma kutusu 3'lü, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 91883

    Kontak koruma kutusu Ø 49mm, derin, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9182001

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, düz, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9191101

    Kontak koruma kutusu 2'li dikey, derin, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9191201

    Kontak koruma kutusu 2'li yatay, derin, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9182002

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9191102

    Kontak koruma kutusu 2'li dikey, derin, Integro modül, gri

    0,00 €  / *

Sisteminizi tamamlayın

  • Ev tipi anahtar­lama cihazları akse­suar­ları/yedek parçaları
  • 91853

    Integro IP44, siyah , sızdırmaz

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anahtar­lama akımı
    10 A
  • anlık kontak akımı
    10 A
Gerilim
  • Anma gerilimi
    250 V
Mimari
  • Kontrol/iş­letim elemanı
    Tekli kapak
  • Kutup sayısı
    1
Malzemeler
  • Colour
    Siyah
  • Yüzey kaplaması
    Saten kaplama
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • İşlem
    Vernikli
  • Şeffaf
    Hayır
Ölçüler
  • Yükseklik
    55,50 mm
  • Genişlik
    55,50 mm
  • Derinlik
    25 mm
  • Bütün­leşik derinlik
    10 mm
  • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
    13 mm
Kontroller ve göstergeler
  • Buton sayısı
    1
  • Basma düğmesi tipi
    Tek yaylı buton
  • Gerib­ildirim sinyal kontağı ile
    Hayır
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    Vida ucu
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP44
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-17
PDF
7,72 MB
Hager REACH declaration 936712545
PDF
Hager RoHS report 936712545
PDF

İndirilenler

  • Resim 936712545 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 936712545

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2021-12-17

    PDF
    273,46 kB
    Resim Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager Türkiye

    Declaration of conformity International 2021-11-19

    Uygunluk beyanı International 2021-12-13

    PDF
    269,32 kB
Daha fazla belge

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin