The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Integro
  • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker Integro
  • 9182718
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

1'li çerçeve, Integro Classic, parlak krom, galv 9182718

EAN
4011334053446
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

1'li çerçeve, Integro Classic, parlak krom, galv

9182718

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu 3 mevcut ürünler
  • Priz çıkışı 10 mevcut ürünler
  • Sıva altı anahtar­lama cihazı için sıva üstü kasası 1 mevcut ürünler
  • Tesisat anahtarı 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu
  • Priz çıkışı
  • Sıva altı anahtar­lama cihazı için sıva üstü kasası
  • Tesisat anahtarı
  • 91820

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 91883

    Kontak koruma kutusu Ø 49mm, derin, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 9182001

    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, düz, Integro modül, gri

    0,00 €  / *
  • 947782502

    priz, eklenti term.s, modülkutup beyazı mat

    0,00 €  / *
  • 947782506

    priz, takılabilir klemensli, Integro modül, gri mat

    0,00 €  / *
  • 947782505

    priz, geçmeli terminaller, modül ekleri, antrasit mat

    0,00 €  / *
  • 947792505

    priz , eklenti terimi, mod. ins. antr. mat

    0,00 €  / *
  • 941852502

    priz, vidalı terminl, modülkutup beyazı mat

    0,00 €  / *
  • 941852506

    priz, vidalı terminal, Integro modülmat gri

    0,00 €  / *
  • 941852505

    priz, vidalı terminal, modül ekleri, antrasit mat

    0,00 €  / *
  • 9418505

    priz, vidalı terminl, Integro modülsiyah mat

    0,00 €  / *
  • 941852501

    priz, vidalı terminal, Integro modülkahverengi mat

    0,00 €  / *
  • 962572505

    Topraksız priz, avr-Amerika. stand. korumalı, vida terim, antrasit

    0,00 €  / *
  • 9115109

    Düz sıva üstü Kutu, Integro Classic, kutup beyazı gl.

    0,00 €  / *
  • 9365609

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kapa­site
  • Gang sayısı
    1
Malzemeler
  • Colour
    Krom
  • RAL kod
    9023
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • İşlem
    Krom kaplı
Ölçüler
  • Yükseklik
    59,50 mm
  • Genişlik
    59,50 mm
  • Derinlik
    9,90 mm
  • Yatay birim sayısı
    1
  • Dikey birim sayısı
    1
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
  • Çarpma direnci, IK
    IK02

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

REACH declaration 9182718
PDF

İndirilenler

  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı International 2023-08-28 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı International 2023-08-28

    PDF
    313,82 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    918192511 - Integro Flow çerçeve, 3'lü Kahverengi Mat
    918192511
    Integro Flow çerçeve, 3'lü Kahverengi Mat
  • 2
    918282505 - Integro Flow, çerçeve, 1'li hinged, mat, antrasit
    918282505
    Integro Flow, çerçeve, 1'li hinged, mat, antrasit
  • 3
    919752524 - 1'li çerçeve, Integro beyaz, mat paslanmaz,çelik, lake
    919752524
    1'li çerçeve, Integro beyaz, mat paslanmaz, çelik, lake
  • 4
    918282509 - Integro Flow, hinged çerv, , kutup beyazı,
    918282509
    Integro Flow, hinged çerv, , kutup beyazı,
  • 5
    918262518 - Integro Flow, 2'li çerçeve,  krom, galv
    918262518
    Integro Flow, 2'li çerçeve, krom, galv

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin