2'li çerçeve, Integro Classic, parlak krom, galv 9182618
Ayrıca şurada da mevcuttur:
Gang sayısı
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Modüler priz 14 mevcut ürünler -
Basmalı anahtar 2 mevcut ürünler -
Basma düğmesi 2 mevcut ürünler -
Sıva altı anahtarlama cihazı için sıva üstü kasası 1 mevcut ürünler -
Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu 2 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Kapasite
-
Gang sayısı2
Malzemeler
-
ColourKrom
-
RAL kod9023
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemKrom kaplı
Ölçüler
-
Yükseklik80,70 mm
-
Genişlik151,70 mm
-
Derinlik9,90 mm
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kurulum, montaj
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Daha fazla belge