Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 45 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 AX (100W LED (SBL))
-
Anma akımı IN10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kodRAL'a benzer 9005
-
Yüzey kaplamasıSaten kaplama
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiPriz çıkışlı temel eleman
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Metinler
-
AydınlatmaAydınlatma olmadan (aydınlatılamaz)
-
ButonHayır
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge