priz, vidalı terminal, Integro modülkahverengi mat 941852501
EAN
4011334240433
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (6)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 48 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Malzemeler
-
ColourKahverengi
-
RAL kod8017
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik55,50 mm
-
Genişlik55,50 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular32 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıSCHUKO
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileHayır
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileHayır
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileHayır
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsBerker integro
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge