Rev polarite butonu, 4 con, baskı, tenteler için, Integro- mod, antrasit m 936962505
EAN
4011334293217
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (9)Zorunlu aksesuarlar
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
anlık kontak akımı7,50 A
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
-
ŞeffafHayır
Ölçüler
-
Yükseklik55 mm
-
Genişlik55 mm
-
Derinlik34 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular10 mm
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
-
Basma düğmesi tipiDöner kontak
-
Geribildirim sinyal kontağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin