Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 3 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 40 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik55,50 mm
-
Genişlik55,50 mm
-
Derinlik18,60 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiMerkezî kapaklar
-
Related Systemsintegro
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Daha fazla belge