EAN
4011334240464
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 40 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 A
-
Anma akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Malzemeler
-
ColourKrom
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemKrom kaplı, Kaplamalı
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiMerkezî kapaklı temel eleman
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı2
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıÇiftli kapak
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Metinler
-
kurulum moduVidalı sabitleme için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
AydınlatmaAydınlatma olmadan (aydınlatılamaz)
-
Anahtar moduSeri
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge