Flow, kontrol butonu, NA kontak, kırmızı, Integro- Flow/beyaz antrasit Mat 937722505
EAN
4011334240280
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 41 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
anlık kontak akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
-
Kutup sayısı1
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
-
ŞeffafHayır
Ölçüler
-
Yükseklik55,50 mm
-
Genişlik55,50 mm
-
Derinlik24,10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
-
Basma düğmesi tipiTek yaylı buton
-
Geribildirim sinyal kontağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP44
-
Çarpma direnci, IKIK05
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Related Systemsintegro
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge